Gångjärn, HHI-A
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Gångjärn, HHI-A
Locket kan öppnas snabbt och genom att använda gångjärn på kopplingslådorna i aluminium slipper du risken att tappa bort det.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Sats för att komplettera lock med gångjärn. 150° öppningsvinkel. Bearbetning erfodras.
- Material: Aluminium.
- För kapsling: HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
- Leveransförpackning: Sats med 2 st gångjärn i HHI02 och 3 st i HHI03. Med monteringsmaterial.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Yta | Fräs |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.