Handtag, UDH-C


Handtag, UDH-C
Med vridhandtaget öppnar du lätt skåpet och med de olika låsalternativen, bland annat hänglås, begränsar du åtkomsten för obehörig personal.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Hantag som ersätter standardlås i UCP/UCPT. För vridhantag UDH2C och UDH3C krävs bearbetning krävs. UDH1C levereras med 2 nycklar.
- Leverans: 1 st med monteringsmaterial.
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Specifikationer
Färg | Svart |
Material | Stålplåt |
Yta | Strukturerad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.