Fingerskydd för kraftdistribution, MSFG
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fingerskydd för kraftdistribution, MSFG
These plastic finger guards, MSFG, are available off the shelf and provides and IP 2XC protection degree for cabling openings on internal side panels, MSPS, or mounting plates, MSMPN. With these, personnel can work safely within the enclosure, without any risk of contact with live sections.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Accesory to avoid the access to the live parts through the cable openings in the internal side panels and mounting plates.
- Material: ABS.
- Leverans: 2 pieces.
- The standard accessory is available off the shelf, and provides a IP 2XC protection degree for cable openings while at the same time allowing cables to pass through
- The guards ensure that the enclosure complies with IEC 61439, regarding segregation
- Maintainers can work safely inside the enclosure, without the risk of touching live sections
- The guards can be mounted onto the cable openings on the internal side panels (MSPS) and onto the cable openings on the mounting plate (MSMPN) that have either vertical or horizontal openings
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.