Gavelplåtar, 2000x600, Stålplåt


Gavelplåtar, 2000x600, Stålplåt
Katalog#: SPM2006R5
Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Video
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Enkel enmansmontering på MC skåp. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare. Kan ersättas med gaveldörr DNS.
- Material: 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 i kombination med MCS-HP.
- Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION

Similar
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.