Sockel, 300x300, RAL 7035
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sockel, 300x300, RAL 7035
Katalog#: PFF330R5
Golvstativen för golvmontering ska användas när det krävs en lämplig arbetshöjd för ett väggmonterat skåp.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Fotsocklar för att erhålla en lämplig betjäningsnivå. Passar samtliga skåp med djup 300 och 400 mm samt bredder från 400 mm. Tillgängliga i höjd 300 och 450 mm. bearbetning krävs.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.