Fixering av kapslingsstolpe, EPF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fixering av kapslingsstolpe, EPF
Med stolpmontagesatsen kan du montera skåpet på en mängd stolpar på önskad höjd.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Tillbehör för stolpmontering, Maximal last 900 N.
- Material: Galvaniserad stålplåt.
- Minimum pole diameter: 80 mm.
- Maximum pole diameter: 250 mm.
- Leveransförpackning: 2 st profiler och monteringsmaterial
Specifikationer
| Tjocklek | 3mm |
| Tjocklek | 11ga |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.