Vridbar nippel, genomföring i kabelränna, 2,00 x 2,00, borstad, rostfritt stål 304


Vridbar nippel, genomföring i kabelränna, 2,00 x 2,00, borstad, rostfritt stål 304
Katalog#: F44WSCSS
Feed-Through Swivel Nipples are used for adjusting wireway to different angles. Regular type is used between adjacent wireway sections or fittings while the box entry type is used when entering an enclosure. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- Feed-Through Swivel Nipples are used for adjusting wireway to different angles
- Regular type is used between adjacent wireway sections or fittings while the box entry type is used when entering an enclosure
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.