Innerdörr , 1800x800, Stålplåt, 3 mm dubbelbitslås
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Innerdörr , 1800x800, Stålplåt, 3 mm dubbelbitslås
Katalog#: DI1808R5
Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Innerdörren ger en monteringsytan för utrustning bakom en standard eller glasad dörr. Ett monteringsutrymme på 80 mm, finns mellan dörrarna när innerdörren är i främsta positionen. Djup kan justeras med steg om 25 mm. Monteringsplattan förblir användbar bakom innerdörren. Dörren är utrustad med två dubbelbit 3 mm lås.
- Material: 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 st dörr med monteringsmaterial.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.