Ventilerad bottenplåt, CVB, 23x800x600mm, Galvaniserat, Milt stål


Ventilerad bottenplåt, CVB, 23x800x600mm, Galvaniserat, Milt stål
Katalog#: CVB0806
De ventilerade bottenplåtarna bidrar till att luften flödar fritt i skåpet. De kan enkelt justeras för kabelingångar.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Lämplig att användas i kombination med ventilerad sockel PV. 33% ventilation.
- Material: 1.5 mm perforerad elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 3 delad, 4 delar för skåp med djup över 600 mm, monterings materiel medföljer.
- Erforderliga tillbehör: Används i kombination med ventilerad sockel PV.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.