Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

1013050700 Product Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

CS480 koppling för vridbart basfäste, extern

CS480 Swivel Base Bracket Coupling External mounts the enclosure directly to horizontal surfaces, enabling 340-degree enclosure rotation. Base mounting hardware is exposed. Maintenance-free bearings.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

IEC 60529, IP66

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.