CS480 rakt rör
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CS480 rakt rör
CS480 Straight Tube provides structural integrity and acts as conduit for equipment wiring.
Branschstandarder
IEC 60529, IP66
Information
Resurser
Design
- Wall thickness 3.6-mm
- Outer diameter of 48.3-mm
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikationer
| Yta | Polis |
| Material | Rostfritt stål 304 |
Certifikat för godkännande av myndighet
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.