CS480 vinkelkoppling
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CS480 vinkelkoppling
CS480 Angle Coupling mounts between a tube and the enclosure to provide tilt option for the machine operator. Rigid flange coupling with 15-degree angle of inclination for attaching enclosure.
Branschstandarder
IEC 60529, IP66
Information
Resurser
Design
- Enclosure is mounted at a 15-degree incline angle
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.