CrossBoard-adapter smal, WOCB


CrossBoard-adapter smal, WOCB
CrossBoard-adapter med säkringshållare 16 A. Enkel montering av mät- och monteringsreläer.
Branschstandarder
UL
IEC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Trepolig adapter, 16 A. En fast monteringsskena, med säkringshållare 10 × 38/klass CC. Med kablar 2.5 mm².
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 16 A.
- Effektförlust vid 80% last: 2.6 W.
- Dimensions: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: IEC, UL.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.