CleanTray övergångskåpa
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CleanTray övergångskåpa
Clean Tray transition covers are used for Transitioning from a sloped to standard cable tray. Available with right- and left-hand slope. Will fit the Splice (order separately) or anywhere on a straight section (transition cover sloped to flat left-hand shown in drawing). The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Information
Resurser
Design
- Clean Tray transition covers are used for Transitioning from a sloped to standard cable tray
- Available with right- and left-hand slope
- Will fit the Splice (order separately) or anywhere on a straight section (transition cover sloped to flat left-hand shown in drawing)
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specifikationer
| Slutför | Borstat #3 |
| Material | Rostfritt stål 304 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.