Samlingsskeneadapter 80A utan kablar, WO60
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Samlingsskeneadapter 80A utan kablar, WO60
Universell samlingsskeneadapter med en justerbar monteringsskena och med fjäderplintar 1,5–16 mm².
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Samlingsskeneadapter 80 A. Med en justerbar monteringsskena. Utan kablar, med fjäderplintar 1.5 – 16 mm².
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 80 A.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektförlust vid 80% last: 6 W.
- Poler: Trepolig.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.