Adapter för samlingsskena 63A med kablar, WO60
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Adapter för samlingsskena 63A med kablar, WO60
Samlingsskeneadapter med en monteringsskena, förmonterad med kablar 10 mm².
Branschstandarder
UL
CSA
GL
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Samlingsskeneadapter 63 A. Med en justerbar monteringsskena. Med kablar 10 mm².
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 63 A.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektförlust vid 80% last: 4.4 W.
- Poler: Trepolig.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: CSA, UL, GL.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.