Samlingsskeneadapter 32A med kablar, WO60


Samlingsskeneadapter 32A med kablar, WO60
Samlingsskeneadapter med en monteringsskena, förmonterad med kablar 6 mm².
Branschstandarder
UL
CSA
GL
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Samlingsskeneadapter 32 A. Med justerbara monteringsskenor. Med ledare 6 mm².
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 32 A.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektförlust vid 80% last: 1.5 W.
- Poler: Trepolig.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: CSA, UL, GL.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.