Samlingsskeneadapter 160 A, WO60


Samlingsskeneadapter 160 A, WO60
Samlingsskeneadaptrar som är anpassade efter komponenttillverkarnas utformning.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Trepolig samlingsskeneadapter 160 A, anpassad efter komponenttillverkarens utformning.
- Nominell spänning: 690 V.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektförlust vid 80% last: 7.7 W.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.