Tryckta paneler
Anpassa tryckta paneler

Digital utskrift är det senaste tillskottet i vårt omfattande utbud av anpassningslösningar. Det här innebär att Eldon kan ge våra kunder fullt ytbehandlade frontpaneler och anpassade inneslutningar med konsekvent kvalitet och total tillförlitlighet.
NÄR OCH HUR
Den nya anpassningen av tryckta paneler till våra inneslutningar finns tillgängligt från den 24 april 2017.
Skrivarsystemet, som bygger på inriktningsstift, ger mycket precis positionering och inriktning av din grafiska design. Jämfört med användning av dekaler blir placeringen av din design konstant från ena boxen till nästa! Vanliga användningsområden för digitala utskrifter omfattar märkning av kontakter, brytare och portar, märkning av speciella och detaljrika tryck som företagsloggor, streckkoder och QR-koder, som ersättning av etiketter/dekaler på inneslutningar för elutrustning. Det här sparar tid och energi, undviker potentiella misstag och förlänger färgens livstid, vilket sammantaget ger en låg anpassningskostnad. Flera källor uppger att ett UV-tryck håller i mer än 100 år.
FÖRDELAR
| Flexibilitet | I våra digitala utskrifter används halvtonsteknik som skapar färgtryck genom en blandning av olika densiteter med små droppar, vilket är perfekt för grafiskt tryck med många detaljer, som gradientfinish, CGI-effekter och överlappande färger, där alla önskade färger används utan att slutpriset påverkas |
| Hållbarhet | Allt vårt digitala bläck har utmärkt vidhäftning och tålighet |
| Användning | Reptålig och kompatibel med användning både inom- och utomhus. UV-tåliga tryckta ytor |
| Snabb och kostnadseffektiv | Med enkel konfiguration och lite avfall är digital utskrift mycket snabbare och mer kostnadseffektivt än serigrafi eller traditionell användning av dekaler/etiketter |
UTSKRIFTSKAPACITET
| Vad | Komplex grafik av hög kvalitet i fullfärgs-CMYK |
| Var | Möjligt på olika sorters textur och material, som kolstål, aluminium, glas och plast |
| Föremålets maxhöjd | Utskrifterna görs på ett stort flatbäddsområde med en maximal föremålshöjd av 64 mm |
| Ytmått | Upp till 1 600 x 3 000 mm går att skriva ut |
| Storlek på typsnitt | Texter från 4 punkter går att läsa, men minst 8 punkter rekommenderas |
| Streckkod | Tjockleken på ett enda streck i en streckkod får inte vara mindre än 0,25 mm, vilket gäller för standardmått enligt standarden EAN-13 för streckkoder |
SÅ FÅR DU EN OFFERT för en anpassad inneslutning med tryck
Vi använder samma metod som för våra specialinneslutningar. Kraven är:
- Produkten som ska tryckas. Del av produkten som ska tryckas.
- Ungefärliga mått på föremålen som ska tryckas.
- Antal (enheter)
SÅ BESTÄLLER du en anpassad inneslutning med tryck
Vi använder samma metod som för våra specialinneslutningar. Följande information krävs:
- Bildfil för de objekt som ska skrivas ut: för att säkerställa högsta utskriftskvalitet rekommenderas vektorgrafikfiler (särskilt DXF eller DWG). JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD accepteras också. Vi behöver exakta instruktioner för att tillhandahålla produkterna i enlighet med dina krav.
- Specifikationer för det grafiska tryckets position på inneslutningen
BERÖRDA PRODUKTER
Utbud för vertikala golvprodukter | Lucka, löstagbara paneler |
Väggmonterade produkter | Lucka, täckplåtar |
Kopplingsboxar | Hölje |
HMI-konsoler | Luckor, lock och löstagbara paneler |
HMI-styrningshöljen | Frontplåt och lucka |
Vanliga frågor
Skillnader mellan digital utskrift och serigrafi
- Varför är digitalt tryck mer kostnadseffektivt än serigrafi?
Det är mer kostnadseffektivt eftersom det inte omfattar några dyra verktygskostnader och är idealiskt för låga volymer.
- Vilken sorts tryck är snabbast?
Digitalt tryck är betydligt snabbare än vanligt screentryck. Med sin enkla konfiguration och minimala avfall är digital tryckning mycket snabbare än screentryck. Dessutom tillkommer mervärdet i de enkla modifieringarna och uppdateringar som kan utföras när som helst.
- Hur många färger går det att trycka per projekt?
Med ett fullständigt CMYK-spektrum bland de färger som erbjuds blir kostnaden densamma. Det är endast färgen vit som prissätts separat. Med screentryck måste varje färg tryckas separat. Ju fler färger som används, desto längre tid tar screentrycket, och endast ungefär 15 standardfärger kan erbjudas.
Teknik
- Är vi specialiserade på digitalt tryck? Screentryck? Båda?
Vi är specialinriktade på digitalt tryck. Vi har tekniken för att göra screentryck, men vi erbjuder det inte i den här tjänsten på grund av det digitala tryckets hastighetsprestanda, höga kvalitet och tålighet.
- Vilken teknik används jämfört med serigrafi?
Digitalt tryck ger en något upphöjd och texturerad yta, i synnerhet jämfört med screentryck, eftersom screentryckets självutjämnande bläck skapar en slät finish som i princip inte går att urskilja genom beröring. Digitalt tryck görs linjärt genom skanning av ultravioletta skrivarhuvuden och härdning omedelbart efteråt. Det betyder att bläcket kan självutjämnas (flöda) så att det uppstår en något linjär textur som blir synlig i stora områden med en enda färg.
Bilder/text
- Vilka konstruktionsbegränsningar finns?
Med digitalt tryck går det att skapa olika iterationer mycket enklare. Det är enkelt att skapa detaljerade ritningar som streckkoder, QR-koder och siffror.
- Vilka filformat stöder vi?
Alla filformat. Vi föredrar DXF för bästa tryckkvalitet. SolidWorks går också bra.
- Krävs en minsta upplösning (pixlar)?
Minsta upplösning är 150 x 150, vilket kan variera beroende på den tryckta bildens komplexitet och storlek.
- Finns det någon maxgräns för filstorlek?
Det finns ingen maxgräns avseende filstorlek.
- Hur kan vi definiera en plats över en yta? Krävs en platsfil?
Vi behöver exakta instruktioner för att kunna tillhandahålla produkterna i enlighet med dina krav.
Anpassa tryckta paneler
- Finns någon begränsning avseende vad som går att trycka?
Nej, vi kan trycka alla bilder
- Finns någon begränsning avseende materialet som vi vill trycka på?
Vi kan trycka på nästan alla ytor, inklusive glas, stål, aluminium och stålplåt.
- Finns det någon minsta tjocklek på plattor? Och finns det någon maximal tjocklek?
Ja, 0–64 mm i tjocklek. Vi kan öka den maximala tjockleken till 100 mm vid tryck med reservutrustningen, men alla produkter som vi erbjuder (luckor, sidokomponenter och paneler) är högst 64 mm i höjd.
- Kan vi hantera vilka plattmått som helst? Finns det några min- eller maxbegränsningar för dessa?
Vi kan hantera alla plattor med mått under 1,600 x 3,000 mm
- Behöver produkten någon behandling eller finish på ytan innan ni får den?
Nej, ytan ska vara ren och avfettad, men ingen specialbehandling krävs.
- Kan vi göra tryck på plattor med alla olika former (t.ex. kurviga eller platta)?
Tryck kan göras på plana ytor, med en variation av höjden under 5 mm. Det bästa trycket görs på en plan yta. Tryckets kvalitet minskar när höjdvariationen ökar.
- Tillhandahåller vi teknisk dokumentation (UV-beständighet, urvalskriterier för val av vilken tryckkvalitet som passar bäst under vissa förhållanden, eller jämförelser mellan olika tekniker)?
Ja, på begäran.
- Kan tryckta paneler användas på inom- eller utomhusinstallationer? Är färgen UV-beständig?
Ja
- Varför är vit färg dyrare än andra färger?
Varje gång som vitt bläck används måste vi genomföra en två timmar lång rengöring av utrustningen. Om du har fler beställningar som omfattar tryck med vitt bläck och vi kan gruppera dem så att de görs samtidigt, kommer vi endast att debitera en avgift för vitt tryck. Den här rengöringsprocessen krävs varje gång vi trycker med vitt bläck, eftersom den vita bläckpatronen endast bör installeras på maskinen vid vitt tryck, och det är endast liten efterfrågan på vitt tryck på marknaden.