Vätskekylning
Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Färg
- Bredd
- Fungerar med.
- Rackhöjd
- Djup
- Höjd
- Höjd
- Material
- Slutför
- Färgkod
- Bredd
- Djup
- Matningsspänning
- Redundant strömförsörjning
- Kylvätsketillförsel
Produkter | 35 resultat (84 artiklar)

RackChiller CDU800 kylvätskefördelningsenhet
RackChiller CDU800 är en radbaserad kylvätskefördelningsenhet som är byggd för vätskekylning av flera rack.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kylvätskefördelarenh. RackChiller CDU800, 87x31x47 tum, 800 kW, 3-fas 480 V (US)
Kylvätskefördelarenh. RackChiller CDU800, 87x31x47 tum, 800 kW, 3-fas 480 V (DE)

RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd
Revolutionerande nya RDHX PRO från nVent uppfyller behoven av kraftigt ökad databearbetningskraft för att uppfylla kraven på AI-förbättrade programvaruapplikationer
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, vänster gångjärn, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, vänster gångjärn, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Active, högerhängd
Revolutionerande nya RDHX PRO från nVent uppfyller behoven av kraftigt ökad databearbetningskraft för att uppfylla kraven på AI-förbättrade programvaruapplikationer

RackChiller RDHX PRO passiv, vänsterhängd
Revolutionerande nya RDHX PRO från nVent uppfyller behoven av kraftigt ökad databearbetningskraft för att uppfylla kraven på AI-förbättrade programvaruapplikationer

RackChiller RDHX PRO passiv, högerhängd
Revolutionerande nya RDHX PRO från nVent uppfyller behoven av kraftigt ökad databearbetningskraft för att uppfylla kraven på AI-förbättrade programvaruapplikationer

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Vägg av kylställ, DCHL-B, 2046x600x368, Svart, stål
Vägg av kylställ, DCHL-B, 2046x750x368, Svart, stål
Vägg av kylställ, DCHL-B, 2046x800x368, Svart, stål
Vägg av kylställ, DCHL-B, 2313x600x368, Svart, stål
Vägg av kylställ, DCHL-B, 2313x750x368, Svart, stål
Vägg av kylställ, DCHL-B, 2313x800x368, Svart, stål

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Vägg av kylställ, DCHL-W, 2046x600x368, Vit, stål
Vägg av kylställ, DCHL-W, 2046x750x368, Vit, stål
Vägg av kylställ, DCHL-W, 2046x800x368, Vit, stål
Vägg av kylställ, DCHL-W, 2313x600x368, Vit, stål
Vägg av kylställ, DCHL-W, 2313x750x368, Vit, stål
Vägg av kylställ, DCHL-W, 2313x800x368, Vit, stål

RackChiller i rad 45
Luft-/vätskekylare i rad. Kyler varm luft från den varma gången och matar den tillbaka till den kalla gången.

RackChiller Bakdörrskylare, aktiv
Kyler varm frånluft från IT-utrustningen innan den återförs in i rummet, stöder serverluftflödet.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller Bakdörrskylare, aktiv, luft-vätska värmeväxlare, fläktar, 2000H 600W
RackChiller Bakdörrskylare, aktiv, luft-vätska värmeväxlare, fläktar, 2000H 800W
RackChiller Bakdörrskylare, aktiv, luft-vätska värmeväxlare, fläktar, 2200H 600W
RackChiller Bakdörrskylare, aktiv, luft-vätska värmeväxlare, fläktar, 2200H 800W
RackChiller Bakdörrskylare, aktiv, luft-vätska värmeväxlare, fläktar, 2450H 600W
RackChiller Bakdörrskylare, aktiv, luft-vätska värmeväxlare, fläktar, 2450H 800W

RackChiller Bakdörrskylare, passiv
Kyler den varma frånluften från IT-utrustningen innan den återförs in i rummet.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2000H 600W
RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2000H 800W
RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2200H 600W
RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2200H 800W
RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2450H 600W
RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 in-Rack
Sidomonterad kylare för kylning i rack. Drar varm luft från rackets bakre (varma) kammare och för den in i främre (kalla) kammaren.

RackChiller RDHX PRO slangsats med ventil
Flexibla slangar för RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangsats med ventil