Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Varistar LHX+ 45 in-Rack luft/vattenkylare, 1000D

Katalog#: 10630-100

Varistar LHX+ in-Rack-kylare är utformade för att leverera lokal energieffektiv kylning till utrustningen i installationer där omgivningsluften inte filtreras eller temperaturregleras. Enheten är IP54 och ansluts till det anslutna Varistar CP-skåpet i en förseglad kombination så att ingen luft byts ut med rummet.

Kylsystemet är integrerat i en mobil Varistar CP-ram för perfekt anslutning sida vid sida till Varistar CP-rack. Kylaren levereras med solida fram- och bakdörrar. Den har ett kalluftssystem fram och ett varmluftssystem bak. De integrerade fläktarna flyttar den varma frånluften från varmluftsenheten genom en luft-till-vatten-värmeväxlare där värmen överförs till en vattenkrets. Luften förs sedan in i det kalla lufthuset mot utrustningen.
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
Resurser CAD Relaterade tillbehör Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us