Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar LHX+ 45 in-Rack
Varistar LHX+ in-Rack-kylare är utformade för att leverera lokal energieffektiv kylning till utrustningen i installationer där omgivningsluften inte filtreras eller temperaturregleras. Enheten är IP54 och ansluts till det anslutna Varistar CP-skåpet i en förseglad kombination så att ingen luft byts ut med rummet.
Kylsystemet är integrerat i en mobil Varistar CP-ram för perfekt anslutning sida vid sida till Varistar CP-rack. Kylaren levereras med solida fram- och bakdörrar. Den har ett kalluftssystem fram och ett varmluftssystem bak. De integrerade fläktarna flyttar den varma frånluften från varmluftsenheten genom en luft-till-vatten-värmeväxlare där värmen överförs till en vattenkrets. Luften förs sedan in i det kalla lufthuset mot utrustningen.
Design
- Luft-/vätskekylare optimerad för kylning av slutna rack
- Komponenter som kan bytas under drift förenklar reparationer och maximerar tillgängligheten
- Konstruerad för effektiv drift vid ökade vattentemperaturer på anläggningen
- Kombination med vätskekylning direkt till chip
- Modulär standard - lätt att anpassa till individuella krav
- Minimala ändringar mellan in-Row och LHX+ (in-Rack) design – förenklar planering, layout och specifikation
- Fläktar, nätaggregat, styrenhet och reglerventil kan bytas under drift
- Automatisk fläkthastighet och ventilöppningsstyrning
- 7? högupplöst pekskärm gränssnitt
- Hydraulisk och elektrisk anslutning via topp eller botten
- Övervakning via Ethernet-gränssnitt (webbläsare, Modbus TCP, SNMP v2c) och Modbus RTU
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.