Backup Power
Produkter | 61 resultat (619 artiklar)

BD tvåpoligt fördelningsblock, 40 A.
Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
2-poligt distributionsblock, 40 A, 2 inkommande och 15 utgående kablar

TD kompakt fyrpoligt fördelningsblock, 40 A.
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distributionsblock, 40 A, 2 inkommande & 11 utgående kablar

TR fyrpoligt fördelningsblock, 125 A.
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distrib.block med gängade stänger, 125 A

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 100 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 100 mm, 65 mm sexkantbredd, M16 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 15 mm, 14 mm sexkantbredd, M4 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 20 mm, 17 mm sexkantbredd, M4 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 20 mm, 17 mm sexkantbredd, M6 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 25 mm, 19 mm sexkantbredd, M5 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 25 mm, 19 mm sexkantbredd, M6 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 30 mm, 30 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 30 mm, 30 mm sexkantbredd, M6 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 30 mm, 30 mm sexkantbredd, M8 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M6 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M8 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M12 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M6 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M8 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 50 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 41 mm sexkantbredd, M6 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 41 mm sexkantbredd, M8 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 50 mm sexkantbredd, M8 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M12 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M6 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M8 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M12 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M16 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M8 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 70 mm, 65 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 70 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 70 mm, 65 mm sexkantbredd, M16 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 75 mm, 65 mm sexkantbredd, M10 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 75 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 80 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 80 mm, 65 mm sexkantbredd, M16 gänga

SBLL-250 stift-till-stift-strömterminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strömterminal, bricka-till-bricka, 250 A

SBLT-250 kraftterminal från tunnel till tunnel
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strömterminal, bricka-till-tunnel, 250 A

SBTT-250 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strömterminal, tunnel-till-tunnel, 250 A

Enpoligt fördelningsblock
Primary device for easy assembly between a wide range of conductors to perform electrical power distribution.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
1-poligt distributionsblock, 250 A IEC, kabelledning, 11 kablar ut, koppar
1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, kabelledning, 12 kablar ut, aluminium
1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, kabelledning, 12 kablar ut, koppar
1-poligt dist.block, 400 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, aluminium
1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, koppar
1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, kabelledning, 11 kablar ut, koppar
1-poligt distributionsblock, 80 A IEC, kabelledning, 6 kablar ut, koppar
1-poligt dist.block, 1 000 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, aluminium
1-poligt dist.block, 630 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, aluminium
1-poligt dist.block, 1 250 A IEC, 2 kablar, 9 kablar ut, aluminium
1-poligt distributionsblock, 500 A IEC, kabelledning, 6 kablar ut, aluminium
1-poligt distributionsblock, 630 A IEC, kabelledning, 9 kablar ut, aluminium
1-poligt dist.block, 250 A IEC, flat ledning, 6 kablar ut, koppar
1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 11 kablar ut, koppar
1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 12 kablar ut, aluminium
1-poligt dist.block, 800 A IEC, flat ledning, 12 kablar ut, aluminium
1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 6 kablar ut, aluminium
1-poligt dist.block, 1 000 A IEC, flat ledning, 9 kablar ut, aluminium
1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 9 kablar ut, aluminium
1-poligt distributionsblock, 125 A IEC, kabelledning, 7 kablar ut, koppar
1-poligt distributionsblock, 160 A IEC, kabelledning, 7 kablar ut, koppar

nVent ERIFLEX FleXbus ledare
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Conductor, 0.845 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 22.71 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 28.44 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 34.17 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 39.9 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 45.64 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 51.37 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 393.7" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 65.04 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 71.63 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 78.24 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 84.85 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 91.47 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 98.08 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 104.69 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 111.3 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 117.91 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 124.53 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 78.74" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 13.01 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 131.14 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 137.75 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 144.36 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 150.97 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 157.59 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 164.2 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 118.11" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 19.4 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 157.48" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 26.01 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 196.85" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 32.41 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 236.22" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 39.02 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 275.59" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 45.42 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 314.96" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 52.03 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 354.33" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 58.42 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 81.84 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 433" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 90.02 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 472" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 98.21 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 511" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 106.39 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 551" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 114.58 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 590" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 122.76 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 629" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 130.94 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 669" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 139.13 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 708" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 147.31 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 748" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 155.5 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 16.37 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 787" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 163.68 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 826" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 171.86 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 866" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 180.05 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 905" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 188.23 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 944" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 196.45 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 984" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 204.6 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 24.55 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 32.74 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 40.92 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 49.10 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 57.29 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 65.47 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 73.66 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 98.11 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 108 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 117.91 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 127.83 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 137.75 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 147.67 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,629,92'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 157.59 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,669,29'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 167.5 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,708,66'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 177.42 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,748,03'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 187.34 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 19.62 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,787,4'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 197.26 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,826,77'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 207.18 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,866,14'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 217.09 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,905,51'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 227.01 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,944,88'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 238.03 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,984,25'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 246.85 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 29.32 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 39.24 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 48.94 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 58.86 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 68.56 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 78.48 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 88.18 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 125.22 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 137.75 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 150.31 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 162.88 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 175.44 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 188 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 25.13 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 37.48 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 50.04 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 62.61 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 75.18 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 87.52 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 100.09 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 112.66 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 170.64 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 187.78 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 204.97 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 222.6 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 240.24 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 255.66 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 34.17 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 51.15 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 68.34 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 85.32 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 102.29 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 119.49 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 136.47 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 153.66 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 28 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 30.86 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 33.72 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 36.59 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 39.45 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 42.32 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 45.18 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 48.05 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 50.91 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 53.78 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 5.51 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 56.64 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 59.51 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 62.37 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 65.24 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 68.1 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 70.97 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 8.38 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 11.24 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 13.89 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 16.76 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 19.62 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 22.27 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 25.13 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 40.57 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 44.74 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 48.93 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 53.12 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 57.3 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 61.49 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 65.68 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 69.87 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 74.05 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 78.24 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 8.16 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 82.43 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 86.62 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 90.8 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 94.99 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 99.18 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 103.37 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 12.13 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 16.09 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 20.28 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 24.25 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 28.44 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 32.41 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 36.38 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 56.88 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 62.59 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 68.32 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 74.05 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 79.78 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 85.52 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 91.25 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 96.98 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 102.71 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 108.44 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 11.46 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 114.17 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 119.9 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 125.63 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 131.36 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 137.09 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 142.82 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 17.2 lb

nVent ERIFLEX FleXbus HBC klämma
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus HCBC Clamp, 3.937" x 6.299"
FleXbus HCBC Clamp, 4.724" x 7.087"
FleXbus HCBC Clamp, 6.299" x 8.661"
FleXbus HCBC Clamp, 2.48" x 4.843"
FleXbus HCBC Clamp, 3.15" x 5.512"

nVent ERIFLEX FleXbus Extender typ 1 platt och förborrad
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus skumbarriär FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Foam Barrier FBS, 0.6 gal Max Volume Yield
FleXbus Foam Barrier FBS, 0.5 gal Max Volume Yield