Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent kabelvägslösningar

nVent kabelvägslösningar

Från enskild kabel till stora buntar och kabelstegar – nVent CADDY har produkter och skräddarsydda lösningar för alla behov inom datakommunikation. Våra problemlösande och tidsbesparande lösningar omfattar välkända och beprövade produkter – från J‑krokar till teleskopiska stag och nVent CADDY WBT Performance Cable Tray. Alla produkter är utformade för att fungera tillsammans och göra kabelinstallationen enklare.

Hitta den perfekta lösningen med en kombination av nVent CADDY‑produkter för kabelhantering, inklusive den nya nVent CADDY WBT Performance Cable Tray och tillbehör. nVent CADDY‑produkterna är konstruerade för att samverka och ge lägsta möjliga totala installationskostnad med enkel montering för ett perfekt resultat.

nVent CADDY erbjuder problemlösande och tidsbesparande lösningar för kabelinstallationsbehov – från enskild kabel till stora buntar och kabelstegar. Läs mer om de senaste tillskotten i nVent CADDY Datacom Solutions och hur allt fungerar tillsammans.

AdobeStock_265788041.webp



PH42237.webp

nVent CADDY WBT Performance kabelrännesystem

nVent CADDY kabelvägslösningar är en marknadsledande kontinuerlig kabelränne- och kabelstödlösning för dagens högpresterande kabelsystem. De tekniskt avancerade egenskaperna ger en säker installation som uppfyller branschstandarder och regelverk för högpresterande kablar. Den här robusta lösningen ger projektören trygghet i att datainstallationerna får optimalt stöd med den formade kabelrännan, forminsatser samt tillbehörsutgångar och kabelavslut.

Med den smarta konstruktionen kan installatören maximera effektiviteten på plats med PreForm och nVent CADDY Rod Lock Strut. nVent CADDY WBT Performance Cable Tray System har den perfekta kombinationen av prestanda, tidsbesparing och flexibilitet som dagens data‑ och elentreprenörer behöver.




nVent CADDY seismiska lösningar

nVent CADDY erbjuder komplett projektering och stöd på plats för seismisk stagning av icke‑bärande installationer i enlighet med globala och landspecifika normer och standarder. Icke‑bärande installationer omfattar bland annat brandskydd, kabelhantering, mekaniska installationer samt rack och skåp.

Tjänsten ger trygghet i att konstruktionen uppfyller gällande standarder och att komponenterna är testade, listade eller uppfyller välrenommerade standarder som UL 203A, FM 1950 eller ICC‑ES AC413. Konstruktionstjänsten är avsedd för entreprenörer och konstruktörer som arbetar med projekt i design-, kalkyl- eller byggfas. nVent CADDY:s applikationsingenjörsteam kan ta fram konstruktion, inlämningsdokumentation, typiska ritningar och exempel på tekniska specifikationer. Support vid fältanvändning och inspektionstjänster under projektets installationsfas kan också tillhandahållas.

PRODUKTUTBUD FÖR SEISMISKA TILLÄMPNINGAR

CADDY-2D-N01268-SeismicGraphic-EN-2404-03.webp



030.webp

nVent CADDY prefabricerade

nVent Prefab‑metoden har utvecklats under mer än ett decennium för att kraftigt minska spill och omarbetningskostnader för installatörer och har satt standarden för prefabricering av elinstallationer.

Klara de strama tidplanerna i dagens kommersiella byggprojekt genom att förlita dig på teamet som har slutfört över 600 framgångsrika projekt. Vår metod hjälper dig att minska eller eliminera förkonstruktionskostnader, överskottslager för komponenter och källrelaterade fel från punktköp och delvisa transporter.

Med nVent CADDY:s egenutvecklade dosa med öppen baksida är vårt system det enda på marknaden som gör det möjligt för elentreprenörer att förmontera apparater utan att behöva ta ned frontplåten för att göra termineringarna. nVent CADDY:s prefabprodukter är UL‑certifierade.

SE PREFAB-ERBJUDANDE




RESURSER

Datacenterlösningar

Seismisk förstärkning för mekaniska system, elinstallationer och VVS