Precisionsskenor för IT
Flexibla produktfunktioner
Robusta skenor för AI‑eran och databehandling med hög densitet
nVent har över 20 års erfarenhet av att utveckla och förnya skenor med hög precision i samarbete med ledande ODM‑tillverkare av servrar, molntjänstleverantörer och systemintegratörer.
Hög kvalitet i både process och konstruktion:
- Produktionsutrustning med hög precision (rullformning, stansning, montering och test).
- Alla produkter uppfyller kraven i RoHS‑ och REACH‑direktiven.
- Innovativa konstruktionslösningar och över 100 patent.
Justerbara skenbredder: nVent anpassar skenornas bredd till gällande industristandarder när serverchassin växer för att rymma mer kraftfull datorkapacitet.
Universell kompatibilitet: Verktygslös montering i racket. Skenorna kan användas med alla servrar och hålmönster, med möjlighet till anpassad montering.
Kabelhanteringsarm (CMA):
- Verktygslös montering på valfri sida av racket för hög flexibilitet.
- CMA‑utdrag upp till 950 mm.
Omfattande portfölj: Har fasta skenor, friktionsskenor och kullagerlösningar med bärkapacitet upp till 100 kg i olika storlekar.
Djupkompatibilitet: Kan justeras för olika rackdjup.

Kullagerskenor – funktioner och fördelar
- Finns i flera storlekar och profiler som uppfyller industristandarder
- Ultratunn konstruktion som optimerar utrymmet
- Skenor med extra lång slaglängd
- Klassledande CMA
- Mjuk gång som underlättar förflyttning av chassi
- Fullt utdrag för enkel åtkomst till kablar
- Ren drift: inga metallspån eller störande ljud
- Enkelt underhåll

Friktionsskenor – egenskaper och fördelar
- Finns i flera storlekar enligt industristandard
- Hållbarhet
- Enkelt underhåll
- Konstruktion med låg skjut-/dragkraft
Produktutvecklingsfunktioner
- Över 20 års erfarenhet av arbete med ledande globala varumärken
- Erfaret ingenjörsteam med medarbetare runt om i världen
- Omfattande testlaboratorier för att verifiera skenornas prestanda och funktion i verkliga miljöer
Bland innovationerna finns bland annat:
- Nya funktioner för servrar med vätskenedsänkt kylning
- Robusta skenor för högre laster
- Skenor med längre slaglängd
- Ergonomiska förbättringar
- Nya profiler i linje med serverutvecklingen
- Robusta skenor för AI

Skalenlig tillverkning
Enligt siffrorna:
- Produktionsyta på över cirka 14 900 m²
- Miljontals skenor levereras varje år
Tillverkningskapaciteten omfattar bland annat:
- Rullformning
- Stansning
- Trådrullformning
- Konstruktion av linjära skenor
- Elektronisk montering

Bangkok