Nya produkter
Gör framtiden sval med nya innovationer
I takt med att kraven på AI och högpresterande databehandling (HPC) fortsätter att öka ligger nVent i framkant när det gäller innovation med våra skalbara vätskekylningslösningar som överträffar traditionella metoder. nVents cybersäkra intelligenta kraftdistributionsenheter med hög densitet (iPDUs) garanterar tillförlitlig strömförsörjning och avancerade övervakningsfunktioner. Tillsammans levererar dessa toppmoderna lösningar den prestanda, effektivitet och motståndskraft som är nödvändig för nästa generations datacenter.
Varför välja nVent
Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar som är särskilt utformade för att tillgodose de olika behoven hos datacenter i alla storlekar. Vårt robusta utbud inkluderar avancerad värmehantering, tillförlitlig strömdistribution och effektiva kabelhanteringssystem. Vi förstår att varje datacenter har unika krav, och vi strävar efter att leverera lösningar som förbättrar prestanda, maximerar drifttiden och säkerställer skalbarhet. Utforska hur vi kan hjälpa ditt datacenter att fungera optimalt samtidigt som det anammar framtidens teknik.
| Datacenterlösningar i hyperskala | Företag |
| Samlokalisering | Edge |
Förnya med tillförsikt: Din globala partner för datacenter
Service och underhåll
för HDLC
Välkommen till nVents tjänster för vätskekylning av datacenter. Med över 1,5 GW driftsatt kylning specialiserar vi oss på lösningar för vätskekylning med hög densitet som är utformade för optimala prestanda.
Driv ditt datacenter med tillförsikt
Våra PDU:er med hög amplitud är konstruerade för att leverera tillförlitlig strömfördelning för miljöer med hög densitet. Dessa PDU:er finns i konfigurationerna 0U och 1U-5U och stöder belastningar på 80–125 ampere, vilket säkerställer att ditt datacenter har den ström det behöver för att fungera optimalt.
Vrid upp till 11 och
gör dig redo för Rack&roll
Wall of Cool Solution för RDHX-installationer. Installera och driftsätt RDHX-enheter före nätverk och servrar.
LTA-sidovagnen:
Vätskekylning på ett enkelt sätt
LTA Sidecar är ett toppmodernt vätskekylningssystem som möjliggör effektiv kylning även när det inte finns vatten tillgängligt i anläggningen.
nVents vätskekylningstjänster för datacenter
Utformad med servicevänlighet från dag ett
Hos nVent är våra högdensitetsprodukter för vätskekylning konstruerade med servicevänlighet i åtanke, vilket garanterar en smidig upplevelse från design till installation.
Vårt omfattande testprogram i slutet av produktionslinjen testar, spolar och tätar varje vätskekylningsenhet noggrant, vilket garanterar att den anländer till din anläggning redo för smidig installation. Med fokus på tillförlitlighet och effektivitet strävar nVent efter att tillhandahålla banbrytande kylningslösningar som är skräddarsydda för att möta kraven från moderna datacenter och högpresterande miljöer.
LÄS MER

”Vi strävar efter att leverera en exceptionell kundupplevelse genom att göra våra tjänster snabba, smidiga och globalt tillgängliga.”
Chris Hilyer, chef för tjänster och teknisk arkitektur
Branschledande företag samarbetar för att främja högpresterande databehandling
nVent är stolta över att samarbeta med branschexperter för att utveckla innovativa tekniska konstruktioner som syftar till att lösa de mest utmanande problemen med kylning vid högdensitetsberäkningar. Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning, och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimala prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.