Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH41597 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX FleXbus ledare

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is ready-to-use from one side with direct connection to busbar or circuit-breaker palm. It is an innovative and patented connection solution between two pieces of electrical equipment (such as a transformer, switchboard or generator). FleXbus Advanced maintains a high level of reliability and creates an easy and customizable connection on-site without additional design study, specific specialized workforce or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature and class II material. FleXbus Conductor is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid with insulation available from 2 to 25 meters length and under different cross section for 500A to 6300A applications. It allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.

Läs mer Läs mindre
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Kabeldiameter 0.2mm
Isoleringstjocklek 2.5 – 3.5mm
Dielektrisk styrka 20kV/mm
Nominell spänning, IEC 1000V; 1500V
Max. arbetsspänning, en 50264-3-1 6000V
Arbetstemperatur −50 to 115°C
Arbetstemperatur −58 to 239°F
Förlängning av isoleringen 500% min
Kontaktmaterial Koppar
Ledarens material Kopparpläterad aluminium
Överensstämmer med. IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C); IEC® 61439,1; IEC® 61439,1 Class II; IEC® 60364
Halogenfri klassificering UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-2
Låg rökklassning IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885
Mekaniskt motstånd IK09
Anslutningens finish Konserverad
UV-resistansvärde UL® 2556; UL® 854
Brandklass UL® 94V-0
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Installationsstandard SOM 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE-AREI
Current Coefficient According to Temperature Rise
Temperature Rise ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Derating Coefficient 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us