nVent ERIFLEX FleXbus HBC klämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus HBC klämma
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Monteras snabbt och enkelt
- Uppfyller RoHS
- Rigid design assures even contact pressure
- Ideal for on-site modifications
- Made with non-magnetic material stainless steel for high-current connections to prevent the formation of magnetic fields
- Contains crimped self-locking nut for vibration resistance and easy installation
- No drilling needed to fix the FleXbus Conductor on the transformer/power supply palm
- Includes voltage detection connecting point
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål 304 (en 1,4301) |
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.