Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH40534.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX FleXbus skumbarriär FBS

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Volym 12.85fl oz (US)
Installationstemperatur 15 – 30°C
Installationstemperatur 59 – 86°F
Volym 380ml
Bredd 17.72in max
Höjd 19.68in max
Bredd 450mm max
Höjd 500mm max
Ungefärlig härdningstid 90s min
Färg Röd; Brun
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Fire Barrier System

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us