RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2000H 800W
RackChiller Bakdörrskylare, passiv, luft-vätska värmeväxlare, 2000H 800W
Katalog#: 21130-801
RackChiller vattenvärmeväxlare (RDC) är utformad för att hantera kylbehov med hög värmebelastning inom server-, dator- och lagringsrack med hög densitet. RDC installeras på utrustningsrack som en separat bakdörr med en extra ram, vilket gör att den kan eftermonteras på befintliga rack. Värme som avleds av rackutrustningen avlägsnas av en luft-till-vätska-värmeväxlare och överförs till anläggningens vattenkrets, utan att tillföra någon värme till IT-rummet. Hela systemet är integrerat i en estetiskt inramad perforerad dörr med skyddskåpor för att isolera vätskekällan och kylslingan från den rackmonterade utrustningen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Fläktlös lösning, inget buller, ingen ytterligare strömförbrukning, lågt underhåll
- Ramlösningen separerar spole- och kondensathanteringen från den rackmonterade utrustningen
- Det bakre utrymmet inuti skåpet är helt tillgängligt för eldistribution och kabelhantering
- Anpassar sig enkelt till nVent-skåp; kontakta nVent för att begära information för integrering med tredjepartsskåp
- Temperaturgivare på lufttillförsel- och retursidan
- Styrsystem som tillval med Modbus TCP- och SNMP v2c-gränssnitt
- Givare för vattenflöde, tryck och temperatur som finns som tillval, som medföljer vattenkontrollpaketet, möjliggör övervakning och reglering av vatten enligt den faktiska värmebelastningen
- Lokal display som tillval
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.