RackChiller Bakdörrskylare, aktiv, luft-vätska värmeväxlare, fläktar, 2450H 800W
RackChiller värmeväxlare för bakdörr (RDC) är utformad för att hantera kylbehov med hög värmebelastning inom server-, dator- och lagringsrack med hög densitet. RDC installeras på utrustningsrack som en separat bakdörr med en extra ram, vilket gör att den kan eftermonteras på befintliga rack. Värme som avleds av rackutrustningen avlägsnas av luft-till-vätska-värmeväxlaren och överförs till anläggningens vattenkrets, utan att tillföra någon värme till IT-rummet. Dörrmonterade fläktar stöder IT-utrustningens luftflöde för att övervinna spolimpedansen. Den integrerade styrenheten modulerar vattenflödet för att hålla en konstant tilluftstemperatur, liksom fläkthastigheten för att upprätthålla en (konfigurerbar) tryckskillnad mellan rack och IT-rum. Hela systemet är integrerat i en estetiskt inramad perforerad dörr med skyddskåpor för att isolera vätskekällan och kylslingan från den rackmonterade utrustningen.
Design
- Aktiv lösning med fläktar som stödjer luftflödet och neutraliserar tryckfallet vid värmeväxlaren
- Ramlösningen separerar spole- och kondensathanteringen från den rackmonterade utrustningen
- Bakre utrymme i skåpet finns kvar för strömdistribution och kabelhantering
- Anpassar sig enkelt till nVent-skåp; kontakta nVent för att begära information för integrering med tredjepartsskåp
- Temperaturgivare på lufttillförsel- och retursidan
- Integrerat styrsystem med Modbus TCP- och SNMP v2c-gränssnitt
- Givare för vattenflöde, tryck och temperatur som finns som tillval, som medföljer vattenkontrollpaketet, möjliggör övervakning och reglering av vatten enligt den faktiska värmebelastningen
- Lokal display som tillval
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.