RackChiller RDHX PRO Passive, högerhängda, 47U, 600W
De nya bakdörrskylarna från nVent finns i en rad standardstorlekar för användning med 42U, 47U, i både 600 mm och 800 mm bredder (andra storlekar finns tillgängliga på begäran). Kylarna själva är 250 mm djupa, med en torrvikt på 140 kg. En av egenskaperna hos bakdörrskylarna är att de är kompakta och inte kräver någon extra golvyta eller takhöjd? Faktum är att deras användning kan frigöra vitt utrymme eftersom CRAH-enheter och annan kylutrustning kan elimineras från datacentret.
RDHX PRO Passive är en fläktlös enhet som kan uppgraderas till aktiv med tillägg av fläktmoduler. Det innebär att du kan skala ditt datacenter efter dina serverrack. Utan fläktar är strömförbrukningen nära noll. Detta minskar också service- och underhållskostnaderna med minimala komponenter.
Bakdörrens kylare kan också eftermonteras på de flesta rack från tredje part.
Minsta fotavtryck av någon bakdörrskylare på marknaden med den högsta kilowatkapaciteten för kylning.
Design
- Kylt vatten i bakdörren
- Komponenter som kan bytas under drift förenklar reparationer och maximerar tillgängligheten
- Konstruerad för effektiv drift vid ökade vattentemperaturer på anläggningen
- Kombination med vätskekylning direkt till chip
- Modulär standard - lätt att anpassa till individuella krav
- Kan uppgraderas till aktiv även efter installation och driftsättning
- Strömförsörjning, styrenhet och reglerventil kan bytas under drift
- Automatisk ventilöppningsstyrning
- 7? högupplöst pekskärm gränssnitt
- Hydraulisk och elektrisk anslutning via topp eller botten
- Övervakning via Ethernet-gränssnitt (webbläsare, Modbus TCP, SNMP v2c) och Modbus RTU
Specifikationer
Produktattribut
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.