Vägg av kylställ, DCHL-W, 2313x600x368, Vit, stål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vägg av kylställ, DCHL-W, 2313x600x368, Vit, stål
Katalog#: DWC48U600W
nVent data Solutions kylvägg är en modulär stödstruktur som utformats för att driftsätta och driftsätta kylboxar på bakdörrarna med full kapacitet utan att behöva förlita sig på en byggnadsstruktur för stabilitet. Den permanenta strukturen gör att nätverksskåp kan rullas direkt upp i rack och säkras med en klämma för enkel rack-och-rulle positionering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- ram i mjukt stål med 10 gauge, svetsad konstruktion med invändig fläns i mjukt stål med 12 gauge.
- Enkel installation för att möjliggöra installation av en person. Utformad för att förankras i golvet för självförsörjning
- Monteringspunkter finns för att stödja kabelbanan ovanför.
- Gangable-funktioner för att stödja en komplett fläktväggsdesign för rack- och rullinstallationer.
- Integreras direkt med standard nVent RDHX Pro utan modifikationer samt med andra racktillverkare från tredje part.
- Beprövad UL-stabilitetsklassad lösning för att garantera säkerheten.
- Kompatibel med övre och nedre matningsapplikationer med en upphöjd golvslang.
- Finish inkluderar RAL9003 (vit).
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
Bulletinnummer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.