Rack and Row Cooling, Liquid

Liquid to Liquid Cooling Technology
Row Based CDU: up to 800kW per rack
Rack Based CDU: up to 100kW per rack

Air to Liquid Cooling Technology
RDHx and Wall of Cool: Up to 78kW cooled per rack
In-Row Chiller: Up to 46kW cooled per rack

Liquid to Air Heat Rejection Cooling Technology
Row Based HRU: up to 129 kW per rack
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Färg
- Bredd
- Fungerar med.
- Rackhöjd
- Djup
- Höjd
- Höjd
- Material
- Slutför
- Färgkod
- Bredd
- Djup
- Matningsspänning
- Redundant strömförsörjning
- Kylvätsketillförsel
Filter tillämpat: 1
Produkter | 35 resultat (84 artiklar)

RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd
Revolutionerande nya RDHX PRO från nVent uppfyller behoven av kraftigt ökad databearbetningskraft för att uppfylla kraven på AI-förbättrade programvaruapplikationer
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, vänster gångjärn, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, vänster gångjärn, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, vänsterhängd, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO slangsats med ventil
Flexibla slangar för RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangsats med ventil

RackChiller CDU800 kylvätskefördelningsenhet
RackChiller CDU800 är en radbaserad kylvätskefördelningsenhet som är byggd för vätskekylning av flera rack.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kylvätskefördelarenh. RackChiller CDU800, 87x31x47 tum, 800 kW, 3-fas 480 V (US)
Kylvätskefördelarenh. RackChiller CDU800, 87x31x47 tum, 800 kW, 3-fas 480 V (DE)

RackChiller RDHX PRO läcksökningssats
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO läcksökningssats

RackChiller RDHX PRO slangsats med ventil och givare
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangsats med ventil och givare


KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Filtrerad lucka för RackChiller i rad 45

RackChiller in-Row Cooler, gängsats
Gängsats som ska användas i kombination med RackChiller in-Row- och Varistar- eller Proline-rack.

RackChiller in-Row 45 Höjdadapter
Gängsats som ska användas i kombination med RackChiller in-Row- och Varistar- eller Proline-rack.

RackChiller motoriserad reglerventil för bakdörr
2-vägs kylvattenventil med manöverdon för flödesmodulering.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller bakdörr motoriserad reglerventil, aktiv och passiv

RackChiller Vattenkontrollpaket för bakdörr
Rörinsatser i rostfritt stål med sensorer (tryck, temperatur och flöde).
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller Vattenkontrollpaket för bakdörr, aktiv eller passiv

RackChiller bakdörrens display och knappsats
Terminal bestående av display och 6 knappar för lokal åtkomst till styrenheten.