Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

control unit rear door chiller Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

RackChiller Rear Door Motorized Control Valve

This 2-way control valve enables the RackChiller Rear Door to modulate the coolant flow based on the cooling requirements. It is supplied with 24 VDC power directly by the RackChiller Rear Door controller.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us