Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Kylvätskefördelningsenhet

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign
Kylvätskefördelningsenhet

VAD ÄR EN KYLVÄTSKEFÖRDELNINGSENHET?

Kylvätskefördelningsenheten (CDU) är precis vad namnet antyder – den pumpar helt enkelt vätskan med önskad temperatur direkt till chippet eller servern. Den kan ses som länken mellan IT‑utrustningen och kylinfrastrukturen.

Varför behövs två slingor för vätskekylning?

  • Eftersom högkvalitativt anläggningsvatten sällan finns tillgängligt i datacenter krävs en sekundär slinga mellan kylplattorna och kylenheten. Den kallas även TCS (Technology Cooling System) och FWS (Facility Water System). På så sätt uppnås högsta möjliga vattenkvalitet samtidigt som WUE hålls på en låg nivå. De flesta system använder en blandning med 20–35 % vatten/glykol
  • Precisionsstyrning av kylmedlet
  • CDU:erna kan styra tryck, flöde och temperatur. Det underlättar hanteringen av AI-arbetsbelastningar som kan gå från 4 MW till 130 MW på några få millisekunder

Dyk ner i våra tjänster för vätskekylning

liquid-bg-(x1).png

 

FÖRBÄTTRAD KYLPRESTANDA

Liquid Cooling System, coolant distribution unit

Kylvätskefördelningsenheter utgör den centrala kärnan i vätskekylda datacenter och fungerar som det pulserande hjärta som upprätthåller optimala driftförhållanden.

Dessa enheter spelar en avgörande roll i effektiv hantering av kylvätskefördelningen genom det komplexa nätverket av servrar och utrustning, vilket säkerställer effektiv värmeavledning och stabil temperatur i anläggningen. Genom att reglera kylvätskeflödet gör enheterna det möjligt för datacenter att arbeta på maximal prestandanivå samtidigt som energiförbrukningen minskar och den övergripande systemtillförlitligheten ökar.

Deras strategiska placering och precisa konstruktion understryker deras betydelse för den smidiga driften och livslängden hos vätskekylda datacenter, vilket gör dem oumbärliga i högpresterande datorinfrastrukturer.


 

FÖRDELAR MED KYLVÄTSKEFÖRDELNINGSENHETER

Liquid Cooling System

Vätskekylning genom kylmedelsdistributionsenheter (CDU-enheter) har revolutionerat kylningsprestanda i datacenter, med oöverträffad effektivitet och förbättrade värmehanteringsfunktioner.

Genom att använda vätska som kylmedium underlättar CDU-enheter värmeöverföring mer effektivt än traditionella luftkylningsmetoder, vilket möjliggör bättre värmeavledning och förbättrad temperaturreglering.

Den här avancerade kylningstekniken optimerar inte bara värmehanteringen för servrar och utrustning utan gör också att datacenter kan verka vid högre effekttäthet utan att kompromissa med prestanda eller tillförlitlighet.


 

OPTIMAL VÄRMEHANTERING MED CDU-LÖSNINGAR

coolant distribution units, direct to chip cooling

Den precisa kontrollen och effektiviteten hos vätskekylningssystem med kylvätskefördelare (CDU) har i hög grad bidragit till att minska energiförbrukningen, begränsa klimatpåverkan och maximera den totala kylprestandan i moderna datacenter, vilket gör tekniken till en grundpelare för hållbar och högpresterande databehandling.


 

RackChiller CDU800 kylvätskefördelningsenhet

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

RACKCHILLER Row CDU är utformad för effektiv och säker kylning av IT-utrustning. Hela systemet är fokuserat på att tillhandahålla högsta tillförlitlighet, tillgänglighet och servicemöjligheter för vätskekylning av kretsar. Row CDU matas från ett primärt anläggningsvattensystem där de inbyggda pumparna driver kylslingeflödet för det sekundära teknikkylsystemet. Värmeväxlaren överför överskottsvärmen från den sekundära kylvätskan till den primära. Hela systemet är inbyggt i ett snyggt hölje med avtagbara sidopaneler och dörrar. Det går att montera kylvätskefördelningsenheten på en platta eller ett upphöjt golv, tillsammans med utrustningsrack eller i ett separat anläggningsrum.

FÖRDELAR

  • Möjliggör återanvändning av spillvärme eller
    användning av primärkrets med hög temperatur för maximal kyleffektivitet
  • Minimerar antalet radmonterade kylvätskefördelningsenheter (CDU:er)
    som krävs för högbelastade installationer och optimerar utnyttjandet av golvytan
  • Systemets layout och design minskar behovet av redundanta CDU:er
  • Minimalt planeringsarbete
  • Kortare tid för driftsättning och installation

ASHRAE S-klass för CDU:er

TCS-vätskeklass

Miljöspecifikationer för utrustning vid vätskekylning

Typisk infrastruktur

Maximal TCS‑matningstemperatur °C (°F)

FWS

Anläggningar för teknikkylsystem

S30

Kylare/kyltorn

CDU

30 (86)

S35

Kylare/kyltorn

35 (95)

S40

Kyltorn

40 (104)

S45

Kyltorn/torrkylare

45 (113)

S50

Torrkylare

50 (122)

DATA CENTER HeatPump

Hur mycket energi lämnar datacentret som värme, hur mycket går till spillo och vad kan du göra med den?

Det korta svaret på den första frågan är ”allt”. Energi förbrukas inte
utan omvandlas från en form till en annan. När andra uppgifter har utförts återstår värme. Ett datacenter på 100 MW kommer alltså att producera 100 MW värme. När energin väl har blivit värme släpps den, om den inte används på annat håll, ut och går i praktiken till spillo.


Varför är vätskekylning det perfekta valet för värmeåtervinning?

Det korta svaret: värme med högre temperatur är mer användbar än värme med låg temperatur. Med vatten varmare än 50 °C kan du redan värma bostäder, sjukhus, simbassänger, bastur – listan kan göras lång. Och detta är inte begränsat till kallare klimat. Ta till vara värmen och sälj i slutänden tillbaka energin till elnätet. En win‑win‑lösning för datacenterleverantörer, särskilt för samlokaliseringsföretag.
Primär sida för luftkrets
Värmeåtervinning
Primär (anläggnings)rördragning med torrkylare, kylmaskin eller adiabatkylare samt pumpar

CDU pipework

Värdet av en kylvätskefördelningsenhet (CDU)

  • Isolerar IT‑utrustningen från det centrala Facility Water System (FWS)
    - Förbättrar driftövervakningen och styrningen av vattnet som levereras till IT‑utrustningens rack
  • Upprätthåller korrekt vattentemperatur i Technology Cooling System (TCS) med rätt larm
    – Håller vattentemperaturen inom den högsta tillåtna nivån enligt utrustningsspecifikationen
    – Övervakar och håller vattentemperaturen över daggpunkten för att undvika kondens
  • Styr och upprätthåller flödeskraven till IT‑rack/utrustning med rätt larm
  • Möjliggör korrekt styrning och underhåll av TCS‑slingan med avseende på vattenkvalitet
  • Ger lokal filtrering av vattensystemet för FWS‑ och TCS‑slingor
    - Det är vanligt att CDU:er har dubbla filter för att möjliggöra underhåll under drift
  • Begränsar högsta tillåtna drifttryck i TCS‑vattenslingan

 

RackChiller CDU100 In-Rack CDU – tekniska specifikationer

ALLMÄN SPECIFIKATION


Höjd:
Bredd:
Djup:
Vikt – torr:
Vikt – fylld:
Volymkapacitet (sekundär):
Pumpredundans:
Nuvarande förbrukning:
Strömförsörjning:
4U/177 mm
430 mm
950 mm
62 kg
76 kg
15,6 liter
2 pumpar för N+1‑redundans
15 A – 10 A
1 × 2500 W

DRIFT OCH PRESTANDA


Drifttemperatur (kylvätska):
Kylkapacitet:

Primärt flöde:
Primärt arbetstryck:
Sekundärt flöde:
Sekundärt arbetstryck*:
Minsta närmandetemperatur:
Temperaturområde för sekundär kylvätskeförsörjning:
10 °C till 70 °C
125 kW vid 6 °C temperaturskillnad

170 lpm max
232 psi max
115 lpm/125 lpm max
40 psi
4K
ASHRAE W17 till W45 (tidigare W1 till W4)
* Sekundär bypass öppnas vid 40 psi, övertrycksventil öppnas vid 50 psi

RackChiller CDU100
CDU100

RackChiller CDU100 In-Rack CDU – tekniska specifikationer

ALLMÄN SPECIFIKATION


Höjd:
Bredd:
Djup:
Vikt – torr:
Vikt – fylld:
Volymkapacitet (sekundär):
Pumpredundans:
Nuvarande förbrukning:
Strömförsörjning:
4U/177 mm
430 mm
994 mm
64 kg
74,4 kg
9,5 liter
3 pumpar för N+1‑redundans
4,44 A – 2,47 A
2, N+N 970 W

DRIFT OCH PRESTANDA


Drifttemperatur (kylvätska):
Kylkapacitet:

Primärt flöde:
Primärt arbetstryck:
Sekundärt flöde:
Sekundärt arbetstryck*:
Minsta närmandetemperatur:
Temperaturområde för sekundär kylvätskeförsörjning:
10 °C till 70 °C
40 kW vid 10 °C temperaturskillnad

Högst 80 lpm
Högst 232 psi
Högst 65 lpm/80 lpm
20 psi
5K

* Sekundär bypass öppnas vid 20 psi, övertrycksventil öppnas vid 30 psi

RackChiller CDU40 In-Rack CDU
CDU40 In-Rack CDU

Videoklipp

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Partnerskap med Isotope

  • Partnerskap med Iceotope som utnyttjar chassidesignen ”Ku:l2”
  • Standardserver i ett särskilt, slutet chassi med torra och våta sektioner
  • Kylinfrastruktur (pumpar, kylmedel‑till‑vatten‑värmeväxlare, distribution av kylmedel) direkt i chassit
  • Kräver 21‑tumsrack, passar i standard‑Varistar CP, förlorar 1U per server
  • nVent-förgreningar
  • CDU eller RPU vid behov
  • Kylare/torrkylare
  • Kombineras med nVent LTA-lösningen

 

Resurser

DNS13resources_

Kort beskrivning av RackChiller-lösningen

Datacenter: tillgodoser behoven av högdensitetsvätskekylning i
den uppkopplade världen

Hämta
DNS12resources

RackChiller CDU800 kylvätskefördelningsenhet

nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 är utformad för effektiv och säker kylning av IT-utrustning.

Hämta
DNS11resources_

Datacenterkylning

I vår omfattande portfölj med kylningslösningar ingår anpassningsbara, modulära och skalbara lösningar för nätverks-, datacenter- och kommunikationsprogram.

Hämta

Kontakt

Framtidens datacenterteknik är här. Tala med en nVent-representant för att upptäcka våra omfattande lösningar.