Universal Busbar Support with Neutral Circuit


Universal Busbar Support with Neutral Circuit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Universal fixing system
- Installs quickly and easily
- Extremely robust construction
- Adjustable arms for easy mounting
- Halogen free insulators
Specificații
Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
Flammability Rating | UL® 94V-0 |
Working Temperature | -40 to 130 °C |
Working Temperature | -40 to 266 °F |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.