TR Four Pole Distribution Block, 400 A
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
TR Four Pole Distribution Block, 400 A
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
CE, ERIFLEX TR
English
EN 60947-7-1, EN 61439
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.