Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH35662.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

RRCBI Insulated Round Braid in Coil, Plain Copper

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Copper;Polyvinylchloride
Data Copied
Metric   |   Imperial
Insulation Thickness 0.04"
Insulation Thickness 1 mm
Insulation Voltage 450V
Flammability Rating UL® 94V-0
Temperature 158 °F Max
Temperature 70 °C Max
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy