Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit

High short-circuit kit designed to upgrade the nVent ERIFLEX IFBS so it may withstand high short-circuit values up to 130kA peak. This kit includes two strut nuts, two M8 – CHC Head Screws (75mm), two M8 – CHC Head Screws (40mm), and five reinforced spacers.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Complies With IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1
Flammability Rating UL® 94V-0
Working Temperature -40 to 130 °C
Working Temperature -40 to 266 °F
Data Copied
Metric   |   Imperial
Recommendation - Max Distance Between Supports (mm)
Ipk (Short-Circuit Current Peak - kA) IFBS Support Kit 20/24/32 + High Short-Circuit Kit IFBS Support Kit 40/50/63 + High Short-Circuit Kit
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy