nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral


nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses
- Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak
- Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)
- Installation side-by-side or on top
- For use with 3P configuration
- Mounting options for ceiling or wall
- Mounting options for different cable trays types
- Mounting options for horizontal or vertical orientations
Specificații
Insulation Voltage | 1000;1500 |
Dielectric Strength, UL | 1500;1500 |
Dielectric Strength, IEC 61439.1 | 3500 VAC @ 1 min |
Finish | Electrogalvanized |
Complies With | IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61914 |
Halogen Free Rating | IEC® 60754-1 |
Low Smoke Rating | ISO 5659-2 |
Flammability Rating | UL® 94V-0 |
Working Temperature | -40 to 130 °C |
Working Temperature | -40 to 266 °F |
Installation Standard | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.