nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagini de aplicație
          
          
        
        
                                            Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Videoclip
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristici
- Highly-elastic moldable block
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
Specificații
| Color | Red;Brown | 
| Width (W) | 17.72" Max | 
| Height (H) | 19.68" Max | 
| Width (W) | 450 mm Max | 
| Height (H) | 500 mm Max | 
Fișă de date privind siguranța
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications







- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.