nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Highly-elastic moldable block
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
Specificații
| Color | Red;Brown |
| Width (W) | 17.72" Max |
| Height (H) | 19.68" Max |
| Width (W) | 450 mm Max |
| Height (H) | 500 mm Max |
Fișă de date privind siguranța
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications







- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.