MFF nVent ERIFLEX Flexibar Folding Tool Starter Kit


MFF nVent ERIFLEX Flexibar Folding Tool Starter Kit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Kit includes folding tool, fixed vice, rail and clamps
- Folds all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar without damaging the insulation
- Kit allows for L-shape and Z-shape folds
- Additional folding tool components available for making U-shape folds and folding long pieces of nVent ERIFLEX Flexibar
- Easy to reproduce many shapes and sizes
- Significantly reduce nVent ERIFLEX Flexibar scrap
- Limits heavy nVent ERIFLEX Flexibar handling
- Quick and easy setup
- Tool can be easily transported to the job site or remain fixed in a workshop
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.