Hydraulic Pump and Foot Controller
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Hydraulic Pump and Foot Controller
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Directly connects to a single hydraulic tool for operation or can be used as a spare for the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Work Center
- Pump includes hose with quick-release coupler
- Foot controller includes two pedals with off, on and safety off positions
Specificații
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.