Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Bender
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Bender
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Multi-function tool creates "V" or "Z" bends and straightens busbar for corrections
- Removable top plate allows for multiple bends on a busbar
- Bottom plate is etched to indicate a 90° bend
- Includes steel bar supports for bending busbar when tool is not fixed to the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Work Center
- RoHS compliant
Specificații
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.