HFST-B nVent ERIFLEX Flexibar Shearing Tool Guide
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HFST-B nVent ERIFLEX Flexibar Shearing Tool Guide
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Attaches to the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar Shearing Tool
- Use to align nVent ERIFLEX Flexibar with the center of the shearing tool blade
- Increases the life of the shearing tool blade
- Works with all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar
- RoHS compliant
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.