HFBT nVent ERIFLEX Flexibar Bending Tool
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HFBT nVent ERIFLEX Flexibar Bending Tool
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation
- Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation
- Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench
- Includes tool box
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.