EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
EBC-133 Earthing and Neutral Busbars are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation, data centers and in power distribution application.
EBC-133 Earthing and Neutral Busbar can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Easy for the installer to add connections
- Clamps are fully assembled
- Clamps follow the screw vertically, making it quick and easy to mount the conductor
- Cut to length as needed
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Can be connected to IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specificații
| Finish | Electrogalvanized |
Certifications
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.