Die Holder
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Allows for fast and simple changes between two die sizes when used with Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Puncher and included die holder
- Quick and easy setup without tools
- Works with all die sizes
- RoHS compliant
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.